Solenoidni ventil, EV222B, Funkcija: NC, G, 1, 11 m³/h, FKM

032U8528

Materijal tela: Nerđajući čelik, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.276 Kilogram
Neto težina 1.205 Kilogram
Zapremina 1.295 Liter
EAN 5702423124466

 

Aktuator B
Aktuatorski sistem [mm] 13.5 mm
Broj puteva 2/2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 12.7 gal/min
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 10 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] 0.3 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] 145 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] 4.35 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in] 1 in
Funkcija NC
Grupa proizvoda Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Ključ specifikacije EV222B 25SS G 1F NC000
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Komentari uz toleranciju za medije Agresivni medij
Kontaminirani medij
Kv vrednost [m³/h] 11 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 60 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 140 °F
Maks. probni pritisak [bar] 15 bar
Maks. probni pritisak [psig] 217.5 psig
Maks. radni pritisak [bar] 10 bar
Maks. radni pritisak [psig] 145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Materijal priključka Nerđajući čelik
Materijal tela Nerđajući čelik
Može da se servisira Rezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv programa delova EV222B
Naziv proizvoda Solenoidni ventil
Otvoren/zatvoren ispust za izjednačavanje Opcija dizna za egalizaciju
Oznaka tipa EV222B 25
Preporuke za medije Technical & Soft Water
Proc. vreme otvaranja, voda [ms] 300 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] 1000 ms
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 50 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] 0 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 122 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] 32 °F
Smer protoka Sa jednim tokom
Standard priključka ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip EV222B
Tip priključka G
Unutrašnji/spoljašnji priključak Interno
Upravljanje Sa servo upravljanjem (dijafragma)
Veličina aktuatora 13.5 mm
Veličina aktuatora [in] 0.53 in
Veličina otvora [mm] 25 mm
Veličina priključka (in) 1
Zaptivni materijal FKM

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality