AKS 32R / AKS 2050

Shows 40 product(s)

060G0090

Transmiter pritiska, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: AKS 32R-DG36-A0BC08-0

060G0092

Transmiter pritiska, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

Tip konekcije za pritisak: M, Veličina konekcije za pritisak: 16 x 1.5, Ključ specifikacije: AKS 32R-D636-A1CD21-0

060G0139

Transmiter pritiska, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: AKS 32R-D636-A1BC08-0

060G1036

Transmiter pritiska, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: AKS 32R-DH36-A0BC08-0

060G1037

Transmiter pritiska, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Tip konekcije za pritisak: NPT, Veličina konekcije za pritisak: 1/4-18, Ključ specifikacije: AKS 32R-DH36-A0EC04-0

060G1038

Transmiter pritiska, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Ključ specifikacije: AKS 32R-DH36-A0AB06-0

060G1055

Transmiter pritiska, AKS 2050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi

Tip konekcije za pritisak: M, Veličina konekcije za pritisak: 16 x 1.5, Ključ specifikacije: AKS 2050-N236-A1CD21-0

060G1056

Transmiter pritiska, AKS 2050, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

Tip konekcije za pritisak: M, Veličina konekcije za pritisak: 16 x 1.5, Ključ specifikacije: AKS 2050-N636-A1CD21-0

060G3551

Transmiter pritiska, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Tip konekcije za pritisak: LEM, ODF, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Ključ specifikacije: AKS 32R-DH36-A0EB08-0

060G3552

Transmiter pritiska, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

Tip konekcije za pritisak: LEM, ODF, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Ključ specifikacije: AKS 32R-DG36-A0EB08-0

Prikaži: