Shows 220 product(s)

017-150066

Termostat, RT101

Opseg temperature [°C]: 25 - 90, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Daljinska ampula, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66

017-500366

Termostat, RT101

Opseg temperature [°C]: 25 - 90, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Daljinska ampula, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66

017-500466

Termostat, RT101

Opseg temperature [°C]: 25 - 90, Funkcija resetovanja: Ručni maks., Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Daljinska ampula, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54

017-500566

Termostat, RT101

Opseg temperature [°C]: 25 - 90, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Daljinska ampula, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66

017-500666

Termostat, RT101

Opseg temperature [°C]: 25 - 90, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Daljinska ampula, Dužina kapilarne cevi [mm]: 3000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66

017-500866

Termostat, RT2

Opseg temperature [°C]: -25 - 15, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Daljinska ampula, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66

017-501466

Termostat, RT3

Opseg temperature [°C]: -25 - 15, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Daljinska ampula, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66

017-501666

Termostat, RT3

Opseg temperature [°C]: -25 - 15, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Daljinska ampula, Dužina kapilarne cevi [mm]: 5000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66

017-501766

Termostat, RT3

Opseg temperature [°C]: -25 - 15, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Daljinska ampula, Dužina kapilarne cevi [mm]: 8000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66

017-502266

Termostat, RT101

Opseg temperature [°C]: 25 - 90, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Daljinska ampula, Dužina kapilarne cevi [mm]: 5000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66

Prikaži: