Termostat, RT101

017-502266

Opseg temperature [°C]: 25 - 90, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Daljinska ampula, Dužina kapilarne cevi [mm]: 5000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.092 Kilogram
Neto težina 0.98 Kilogram
Zapremina 2.685 Liter
EAN 5702423119486

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Deo dužine kapilarne cevi [in] 196 7/8 in
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°C] [maks.] 20 °C
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°C] [min.] 3.5 °C
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] [maks.] 10 °C
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] [min.] 2.4 °C
Dodaci za proizvod Dodaci za prekidače
Dužina kapilarne cevi [mm] 5000 mm
Električna konekcija Navojni ulaz kabla
EN 60947 električna svojstva Izolacija: 400 V
Stepen zagađenja: 3
Nominalni napon impulsa: 4 kV
Zaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947 svojstva ožičenja Fleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,5 mm2
Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-2,5 mm2
Čvrsto/sa nitima: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija resetovanja Automatski
Grupa proizvoda Switches and thermostats
Količina po formatu pakovanja 15 pc
Maks. temperatura senzora [°C] 300 °C
Maks. temperatura senzora [°F] 572 °F
Min. dužina kon. za otvor senzora [in] 4 13/32 in
Min. dužina kon. za otvor senzora [mm] 112 mm
Može da se servisira Kontaktni sistemi
Muško/ženska električna kon. Ženski
Naziv proizvoda Termostat
Nazivna vrednost kontakta AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Nazivna vrednost kućišta IP IP66
Odobrenje BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Opis proizvoda Termostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -58 °F
Opseg temperature [°C] [Max] 90 °C
Opseg temperature [°C] [Min] 25 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 194 °F
Opseg temperature [°F] [min.] 77 °F
SCIP dosije br. c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Standard električne konekcije DIN 40430
Standard električne spec. EN 60947-4/-5
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip RT101
Tip diferencijala Podesivo
Tip punjenja Apsorpcija
Veličina električne konekcije 2xPg 13.5
Veličina senzora (Ø x D) [in] 3/8 x 4 1/4 in
Veličina senzora (Ø x D) [mm] 9.5 x 110 mm
Vrsta senzora Daljinska ampula

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality