Termostat, RT101

017-500366

Opseg temperature [°C]: 25 - 90, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Daljinska ampula, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.962 Kilogram
Neto težina 0.836 Kilogram
Zapremina 2.685 Liter
EAN 5702423119448

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Deo dužine kapilarne cevi [in] 78 3/4 in
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°C] [maks.] 20 °C
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°C] [min.] 3.5 °C
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] [maks.] 10 °C
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] [min.] 2.4 °C
Dodaci za proizvod Dodaci za prekidače
Dužina kapilarne cevi [mm] 2000 mm
Električna konekcija Navojni ulaz kabla
EN 60947 električna svojstva Izolacija: 400 V
Stepen zagađenja: 3
Nominalni napon impulsa: 4 kV
Zaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947 svojstva ožičenja Fleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,5 mm2
Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-2,5 mm2
Čvrsto/sa nitima: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija resetovanja Automatski
Grupa proizvoda Switches and thermostats
Identični proizvod 017-150066
Količina po formatu pakovanja 15 pc
Maks. temperatura senzora [°C] 300 °C
Maks. temperatura senzora [°F] 572 °F
Min. dužina kon. za otvor senzora [in] 4 13/32 in
Min. dužina kon. za otvor senzora [mm] 112 mm
Može da se servisira Kontaktni sistemi
Muško/ženska električna kon. Ženski
Naziv proizvoda Termostat
Nazivna vrednost kontakta AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Nazivna vrednost kućišta IP IP66
Odobrenje BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Opis proizvoda Termostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -58 °F
Opseg temperature [°C] [Max] 90 °C
Opseg temperature [°C] [Min] 25 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 194 °F
Opseg temperature [°F] [min.] 77 °F
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
SCIP dosije br. c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Standard električne konekcije DIN 40430
Standard električne spec. EN 60947-4/-5
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip RT101
Tip diferencijala Podesivo
Tip punjenja Apsorpcija
Veličina električne konekcije 2xPg 13.5
Veličina senzora (Ø x D) [in] 3/8 x 3 1/8 in
Veličina senzora (Ø x D) [mm] 9.5 x 80 mm
Vrsta senzora Daljinska ampula

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality