KP pressure switches play a crucial role in safeguarding refrigeration systems by preventing excessively high discharge pressures, low suction pressures, and controlling the start/stop functions of compressors. Additionally, they efficiently operate air-cooled condenser fans. With their excellent electro-mechanical functionality, KP switches deliver accurate and reliable performance. Featuring a single-pole switch changeover (SPDT), they can directly control single-phase AC motors up to 2 kW, making them a dependable choice for diverse refrigeration applications.
Shows 61 product(s)
Termostat, KP61
Opseg temperature [°C]: -30 - 15, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Senzor kapilarne cevi, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30
Termostat, KP61
Opseg temperature [°C]: -30 - 15, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Senzor kapilarne cevi, Dužina kapilarne cevi [mm]: 5000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30
Termostat, KP61
Opseg temperature [°C]: -30 - 13, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Daljinska špulna za vazduh, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30
Termostat, KP61
Opseg temperature [°C]: -30 - 15, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Daljinska špulna za vazduh, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30
Termostat, KP61
Opseg temperature [°C]: -30 - 15, Funkcija resetovanja: Ručni min., Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Senzor kapilarne cevi, Dužina kapilarne cevi [mm]: 5000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30
Termostat, KP61
Opseg temperature [°C]: -30 - 15, Funkcija resetovanja: Ručni min., Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Daljinska špulna za vazduh, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30
Termostat, KP62
Opseg temperature [°C]: -30 - 15, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Senzor u prostoriji, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30
Termostat, KP63
Opseg temperature [°C]: -50 - 10, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Senzor kapilarne cevi, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30
Termostat, KP63
Opseg temperature [°C]: -50 - 10, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Daljinska špulna za vazduh, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30
Termostat, KP62
Opseg temperature [°C]: -30 - 15, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Senzor u prostoriji, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30