Shows 6 product(s)
Visoko pritisni elektro ekspanzioni ventil, ICMTS 50A
Kv vrednost [m³/h]: 9, Maks. radni pritisak [bar]: 140
Visoko pritisni elektro ekspanzioni ventil, ICMTS 80A
Kv vrednost [m³/h]: 18, Maks. radni pritisak [bar]: 140
Visoko pritisni elektro ekspanzioni ventil, ICMTS 80B
Kv vrednost [m³/h]: 27, Maks. radni pritisak [bar]: 140
Actuator, ICAD 600A-TS
Tip: ICAD 600A-TS, Korišćeno za proizvod: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
Višenamensko kućište ventila, SVL-140B 80, Maks. radni pritisak [bar]: 140
Naziv programa delova: ICMTS, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Veličina ulazne konekcije [mm]: 80, Veličina izlazne konekcije[mm]: 80
Višenamensko kućište ventila, SVL-140B 80, Maks. radni pritisak [bar]: 140
Naziv programa delova: ICMTS, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Veličina ulazne konekcije [mm]: 80, Veličina izlazne konekcije[mm]: 80