Actuator, ICAD 600A-TS

027H9123

Tip: ICAD 600A-TS, Korišćeno za proizvod: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.713 Kilogram
Neto težina 1.283 Kilogram
Zapremina 6.248 Liter
EAN 5702428898690

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dig. izlaz, ekst. napajanje [V] d.c [maks.] 24 V
Dig. izlaz, ekst. napajanje [V] d.c [min.] 5 V
Digitalni izlazi (DO) [kom.] 3 pc
Dodaci za proizvod Dodaci za ICAD
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Jedno pakovanje
Funkcija Digital output
Grupa proizvoda Press. and temp. regul. valves
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Kompatibilni Danfoss kontrolori EKC 326A
Korišćeno za proizvod ICMTS 20A
ICMTS 20B
ICMTS 20B66
ICMTS 20C
ICMTS 20 A33
Maks. opterećenje digitalnog izlaza [mA] 50 mA
Napon napajanja [V] DC 24 V
Naziv datoteke UL odobrenja VENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv programa delova ICMTS
Naziv proizvoda Actuator
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Nazivna vrednost kućišta Nema (~) 6
Odobrenje CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Opc. za jač. struje analognog ulaza [mA] (2) [maks.] 20 mA
Opc. za jač. struje analognog ulaza [mA] (2) [min.] 4 mA
Opc. za napon analognog ulaza [V] d.c (2) [maks.] 10 V
Opc. za napon analognog ulaza [V] d.c (2) [min.] 2 V
Opcije za analogni izlaz [mA] (2) [maks.] 20 mA
Opcije za analogni izlaz [mA] (2) [min.] 4 mA
Opis proizvoda Aktuator
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -30 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 122 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -22 °F
Opseg temperature [°C] [Max] 50 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -30 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 122 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -22 °F
Opterećenje analognog izlaza, maks. [om] 250
Opterećenje analognog ulaza, napon [om] 10000
Opterećenje analognog ulaza, struja [om] 200
Opterećenje digitalnog izlaza [om] 50
Opterećenje napona napajanja [A] 1.2 A
Output configuration NPN Transistor
Supply voltage [V] DC 24 V
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip ICAD 600A-TS
Tip motora Digitalni steper motor
Tolerancija napona napajanja [%] [maks.] 10 %
Tolerancija napona napajanja [%] [min.] -15 %
Ukupno koraka 250 (pun korak)
UL evaluated Yes
Upravljanje ventilom Modulating;ON/OFF
Vrsta ekrana LCD

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality