Visoko pritisni elektro ekspanzioni ventil, ICMTS 80B

027H3512

Kv vrednost [m³/h]: 27, Maks. radni pritisak [bar]: 140

Detalji o proizvodu

Bruto težina 5 Kilogram
Neto težina 4.2 Kilogram
Zapremina 8.96 Liter
EAN 5715162608944

 

Allowable temp. TS [°C] [max] 150 °C
Allowable temp. TS [°C] [min] -60 °C
Allowable temp. TS [°F] [max] 302 °F
Allowable temp. TS [°F] [min] -76 °F
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 31.212 gal/min
Dodaci za proizvod Dodaci za ICAD
Dodaci za ICM / ICS / ICLX
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Expansion valves
Grupa tečnosti 1
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Kategorija I
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Komentari SVL - 140B
Kompatibilni Danfoss kontrolori EKC 326A
Kv vrednost [m³/h] 27 m³/h
Maks. radni pritisak [bar] 140 bar
Maks. radni pritisak [psig] 2030 psig
Materijal priključka Čelik
Materijal tela Čelik
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Može da se servisira Rezervni delovi za ICM / ICS / ICLX
Naziv datoteke UL odobrenja VENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv programa delova ICMTS
Naziv proizvoda Function module
Oblast primene Transkritički CO2 sistemi
Odobrenje CE
CRN
UL
Opcija ručnog upravljanja Preko ICAD podešavanja
Preko višenamenske alatke
Operation temp. [°C] [max] 50 °C
Operation temp. [°C] [min] -40 °C
Operation temp. [°F] [max] 122 °F
Operation temp. [°F] [min] -40 °F
Opis proizvoda Visoko pritisni elektro ekspanzioni ventil
Rashladna sredstva R744
Smer Nijedno
Standard priključka EN 10220
Tip ICMTS 80B
UL evaluated Yes
Upravljanje ventilom Direktno
Vreme otvaranja/zatvaranja [s] 8 s

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality