Višenamensko kućište ventila, SVL-140B 80, Maks. radni pritisak [bar]: 140

148B5972

Naziv programa delova: ICMTS, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Veličina ulazne konekcije [mm]: 80, Veličina izlazne konekcije[mm]: 80

Detalji o proizvodu

Bruto težina 9.3 Kilogram
Neto težina 8.15 Kilogram
Zapremina 17.708 Liter
EAN 5715162515969

 

Brend SVL Flexline
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Dodaci za proizvod Dodaci za SVL Flexline
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Multifunction valves
Grupa tečnosti 2
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Kategorija I
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Korišćeno za proizvod FIA-140B 80
ICMTS 80
SVA-140B 80
Maks. radni pritisak [bar] 140 bar
Maks. radni pritisak [psig] 2030 psig
Materijal priključka Čelik
Materijal tela Čelik
Može da se servisira Rezervni delovi za SVL Flexline
Naziv programa delova ICMTS
FIA-140B
SVA-140B
Naziv proizvoda Višenamensko kućište ventila
Odobrenje CE
UKCA
NA LISTI C UL U SAD
Opis proizvoda Kućište ventila
Opseg temperature [°C] [Max] 150 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 302 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -40 °F
Rashladna sredstva R744
Smer Ravni
Smer protoka Sa jednim tokom
Standard priključka ANSIB36.10 SCH80
EN10216-2
Tip SVL-140B 80
Tip izlazne konekcije Sučeoni var
Tip ulazne konekcije Sučeoni var
UL evaluated Yes
Veličina izlazne konekcije[in] 3 in
Veličina izlazne konekcije [mm] 80 mm
Veličina ulazne konekcije [in] 3 in
Veličina ulazne konekcije [mm] 80 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality