BJ / BX / BT / BU

Shows 8 product(s)

018F4100

Špulna za solenoid, BJ024CS, Razvodna kutija, 0.2 m, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Razvodna kutija, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30

018F4103

Špulna za solenoid, BX024CS, Čvorište vodova, 1.8 m, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Čvorište vodova, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54

018F4104

Špulna za solenoid, BX024CS, Čvorište vodova, 2.5 m, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Čvorište vodova, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54

018F4110

Špulna za solenoid, BJ120CS, Razvodna kutija, 0.2 m, Napon napajanja [V] AC: 110, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Razvodna kutija, Napon napajanja [V] AC: 110, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30

018F4112

Špulna za solenoid, BX120CS, Čvorište vodova, 0.5 m, Napon napajanja [V] AC: 110, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Čvorište vodova, Napon napajanja [V] AC: 110, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54

018F4120

Špulna za solenoid, BJ240CS, Razvodna kutija, 0.2 m, Napon napajanja [V] AC: 230, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Razvodna kutija, Napon napajanja [V] AC: 230, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30

018F4122

Špulna za solenoid, BX240CS, Čvorište vodova, 0.5 m, Napon napajanja [V] AC: 230, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Čvorište vodova, Napon napajanja [V] AC: 230, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54

018F4123

Špulna za solenoid, BX240CS, Čvorište vodova, 2.5 m, Napon napajanja [V] AC: 230, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Čvorište vodova, Napon napajanja [V] AC: 230, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54

Prikaži: