Shows 13 product(s)
Špulna 4-krakog ventila za promenu pravca, STF-01AJ504F1
Napon napajanja [V] AC: 208 - 240, Frekvencija [Hz]: 50 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54
Špulna 4-krakog ventila za promenu pravca, STF-01AB503B1
Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54
Špulna 4-krakog ventila za promenu pravca, STF-01AI040A1
Napon napajanja [V] AC: 220, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54
Špulna 4-krakog ventila za promenu pravca, STF-01AB500A1
Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54
Špulna 4-krakog ventila za promenu pravca, STF-01AJ542UB1
Napon napajanja [V] AC: 220, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54
Špulna 4-krakog ventila za promenu pravca, STF-01AJ124B1
Napon napajanja [V] AC: 220 - 240, Frekvencija [Hz]: 50 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54
Špulna 4-krakog ventila za promenu pravca, STF-01AB060UA1
Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54