Špulna 4-krakog ventila za promenu pravca, STF-01AB500A1
061L2092
Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54
Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54
Bruto težina | 0.193 Kg |
Neto težina | 0.192 Kg |
Volume | 1.182 Liter |
EAN | 5702428272681 |
Bruto težina | 0.193 Kg |
Neto težina | 0.192 Kg |
Volume | 1.182 Liter |
EAN | 5702428272681 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dužina kabla [in] | 23.6 in |
Dužina kabla [m] | 0.6 m |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
Grupa proizvoda | 4-way reversing valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa izolacije | B |
Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
Montaža špulne, prep. obrtni momenat [Nm] [maks.] | 1.96 nm |
Montaža špulne, prep. obrtni momenat [Nm] [min.] | 1.47 nm |
Napon napajanja [V] AC | 24 V |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP54 |
Odobrenje |
CE UKCA VDE |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 55 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -20 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 131 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -4 °F |
Oznaka tipa | STF-01AB500A1 |
Potrošnja [W] | 6 W |
Product Name Description | Špulna 4-krakog ventila za promenu pravca |
Tip | STF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dužina kabla [in] | 23.6 in |
Dužina kabla [m] | 0.6 m |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
Grupa proizvoda | 4-way reversing valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa izolacije | B |
Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
Montaža špulne, prep. obrtni momenat [Nm] [maks.] | 1.96 nm |
Montaža špulne, prep. obrtni momenat [Nm] [min.] | 1.47 nm |
Napon napajanja [V] AC | 24 V |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP54 |
Odobrenje |
CE UKCA VDE |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 55 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -20 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 131 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -4 °F |
Oznaka tipa | STF-01AB500A1 |
Potrošnja [W] | 6 W |
Product Name Description | Špulna 4-krakog ventila za promenu pravca |
Tip | STF |
UK RoHS compliance | Out of scope |