Špulna 4-krakog ventila za promenu pravca, STF-01AJ542UB1

061L2114

Napon napajanja [V] AC: 220, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.143 Kilogram
Neto težina 0.136 Kilogram
Zapremina 0.163 Liter
EAN 5702428272544

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dužina kabla [in] 39.37 in
Dužina kabla [m] 1 m
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Grupa proizvoda 4-way reversing valves
Klasa izolacije B
Količina po formatu pakovanja 100 pc
Montaža špulne, prep. obrtni momenat [Nm] [maks.] 1.96 nm
Montaža špulne, prep. obrtni momenat [Nm] [min.] 1.47 nm
Napon napajanja [V] AC 220 V
Naziv datoteke UL odobrenja MH12113
MH19650
Naziv proizvoda Špulna 4-krakog ventila za promenu pravca
Nazivna vrednost kućišta IP IP54
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 55 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -20 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 131 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -4 °F
Oznaka tipa STF-01AJ542UB1
Potrošnja[W] 6 W
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip STF

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality