Špulna 4-krakog ventila za promenu pravca, VHV-MOAT058A1

061L2216

Nazivna vrednost kućišta IP: IP54

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.241 Kilogram
Neto težina 0.241 Kilogram
Volume 0.432 Liter
EAN 5702428518666

 

China RoHS compliance Out of scope
Dužina kabla [in] 23.6 in
Dužina kabla [m] 0.6 m
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda 4-way reversing valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa izolacije B
Količina po formatu pakovanja 120 pc
Montaža špulne, prep. obrtni momenat [Nm] [maks.] 1.96 nm
Montaža špulne, prep. obrtni momenat [Nm] [min.] 1.47 nm
Napon napajanja [V] DC 24 V
Nazivna vrednost kućišta IP IP54
Odobrenje CE
UKCA
VDE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -30 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 149 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -22 °F
Oznaka tipa VHV-MOAT058A1
Potrošnja [W] 11 W
Product Name Description Špulna 4-krakog ventila za promenu pravca
Supply voltage [V] DC 24 V
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip VHV
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality