Diaphragm shut-off valves

Shows 28 product(s)

009G0101

Membranski ventil, BML 6

Tip ulazne konekcije: Pertlovanje, Tip izlazne konekcije: Pertlovanje, Veličina ulaza [in]: 1/4 in, Veličina izlaza [in]: 1/4 in

009G0102

Membranski ventil, BML 6s

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Veličina ulaza [in]: 1/4 in, Veličina izlaza [in]: 1/4 in

009G0105

Membranski ventil, BMT 6

Tip ulazne konekcije: Pertlovanje, Tip izlazne konekcije: Pertlovanje, Veličina ulaza [in]: 1/4 in, Veličina izlaza [in]: 1/4 in

009G0108

Membranski ventil, BML 6s

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Veličina ulaza[mm]: 6, Veličina izlaza[mm]: 6.00

009G0117

Membranski ventil, BML 6

Tip ulazne konekcije: KRAJEVI PRODUŽENI LEMLJENJEM, ODF, Tip izlazne konekcije: Pertlovanje, Veličina ulaza[mm]: 6, Veličina izlaza [in]: 1/4 in

009G0122

Membranski ventil, BML 10s

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Veličina ulaza [in]: 3/8 in, Veličina izlaza [in]: 3/8 in

009G0127

Membranski ventil, BML 10

Tip ulazne konekcije: Pertlovanje, Tip izlazne konekcije: Pertlovanje, Veličina ulaza [in]: 3/8 in, Veličina izlaza [in]: 3/8 in

009G0128

Membranski ventil, BML 10s

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Veličina ulaza[mm]: 10, Veličina izlaza[mm]: 10.00

009G0141

Membranski ventil, BML 12

Tip ulazne konekcije: Pertlovanje, Tip izlazne konekcije: Pertlovanje, Veličina ulaza [in]: 1/2 in, Veličina izlaza [in]: 1/2 in

009G0142

Membranski ventil, BML 12s

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Veličina ulaza [in]: 1/2 in, Veličina izlaza [in]: 1/2 in

Prikaži: