Membranski ventil, BML 12

009G0141

Tip ulazne konekcije: Pertlovanje, Tip izlazne konekcije: Pertlovanje, Veličina ulaza [in]: 1/2 in, Veličina izlaza [in]: 1/2 in

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.568 Kilogram
Neto težina 0.5 Kilogram
Zapremina 1.615 Liter
EAN 5702422020363

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 1.73 gal/min
Dodaci za proizvod Dodaci za BM/GBC ventil
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Shut-off and regulating valves
Grupa tečnosti 1
2
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Kategorija Član 4, paragraf 3
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Kompatibilnost maziva Primene bez ulja
Kv vrednost [m³/h] 1.5 m³/h
Maks. probni pritisak [bar] 36.4 bar
Maks. probni pritisak [psig] 528 psig
Maks. radni pritisak [bar] 28 bar
Maks. radni pritisak [psig] 406 psig
Materijal priključka Mesing
Materijal tela Mesing
Može da se servisira Rezervni delovi za BM/GBC ventil
Naziv datoteke UL odobrenja VENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv proizvoda Membranski ventil
Odobrenje NA LISTI C UL U SAD
EAC
LLC CDC TYSK
Oprema Ručni točak
Opseg temperature [°C] [Max] 100 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -55 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 212 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -67 °F
Radni opseg [bar] [maks.] 21 bar
Radni opseg [bar] [min.] -1 bar
Radni opseg [psig] [maks.] 304 psig
Radni opseg [psig] [min.] -14 psig
Rashladna sredstva R1234yf
R134a
R22/R407C
R404A/R507A
R407H
R449B
R450A
R513A
R515B
R516A
Rashladna sredstva bez ulja R134a
R513A
R515B
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
SCIP dosije br. 39a55314-7dd3-4133-963f-63cfcc6269ba
Smer Ravni
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip BML 12
Tip izlazne konekcije Pertlovanje
Tip ulazne konekcije Pertlovanje
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Veličina izlaza [in] 1/2 in
Veličina ulaza [in] 1/2 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality