Membranski ventil, BML 6s

009G0108

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Veličina ulaza[mm]: 6, Veličina izlaza[mm]: 6.00

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.272 Kilogram
Neto težina 0.23 Kilogram
Zapremina 0.704 Liter
EAN 5702422010968

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 0.35 gal/min
Dodaci za proizvod Dodaci za BM/GBC ventil
EN13463-3 procena izvora palj. Da
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Shut-off and regulating valves
Grupa tečnosti 1
2
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja 20 pc
Kompatibilnost maziva Primene bez ulja
Kv vrednost [m³/h] 0.3 m³/h
Maks. probni pritisak [bar] 36.4 bar
Maks. probni pritisak [psig] 528 psig
Maks. radni pritisak [bar] 28 bar
Maks. radni pritisak [psig] 406 psig
Materijal priključka Mesing
Materijal tela Mesing
Može da se servisira Rezervni delovi za BM/GBC ventil
Naziv datoteke UL odobrenja VENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv proizvoda Membranski ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea BML/BMT
Odobrenje NA LISTI C UL U SAD
EAC
LLC CDC TYSK
Oprema Ručni točak
Opseg temperature [°C] [Max] 100 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -55 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 212 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -67 °F
Radni opseg [bar] [maks.] 21 bar
Radni opseg [bar] [min.] -1 bar
Radni opseg [psig] [maks.] 304 psig
Radni opseg [psig] [min.] -14 psig
Rashladna sredstva R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R404A/R507A
R407H
R449B
R450A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Rashladna sredstva bez ulja R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
R516A
SCIP dosije br. 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
Smer Ravni
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip BML 6s
Tip izlazne konekcije LEM, ODF
Tip ulazne konekcije LEM, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Veličina izlaza [mm] 6 mm
Veličina ulaza [mm] 6 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality