Shows 35 product(s)
Motorni ventil, ICMTS 20 A33, Čelik
Veličina izlazne konekcije [mm]: 25.0, Veličina ulazne konekcije [mm]: 25.0, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Kv vrednost [m³/h]: 0.200, Maks. radni pritisak [bar]: 140.0
Motorni ventil, ICMTS 20A, Čelik
Veličina izlazne konekcije [mm]: 25.0, Veličina ulazne konekcije [mm]: 25.0, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Kv vrednost [m³/h]: 0.600, Maks. radni pritisak [bar]: 140.0
Motorni ventil, ICMTS 20B, Čelik
Veličina izlazne konekcije [mm]: 25.0, Veličina ulazne konekcije [mm]: 25.0, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Kv vrednost [m³/h]: 2.400, Maks. radni pritisak [bar]: 140.0
Motorni ventil, ICMTS 20C, Čelik
Veličina izlazne konekcije [mm]: 25.0, Veličina ulazne konekcije [mm]: 25.0, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Kv vrednost [m³/h]: 4.600, Maks. radni pritisak [bar]: 140.0
Motorni ventil, ICMTS 20B66, Čelik
Veličina izlazne konekcije [mm]: 25.0, Veličina ulazne konekcije [mm]: 25.0, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Kv vrednost [m³/h]: 1.600, Maks. radni pritisak [bar]: 140.0
Elektronski regulacioni ventil, CCM 40
Rashladna sredstva: R404A; R744; R134a; R449A, Kv vrednost [m³/h]: 4.870, Maks. radni pritisak [bar]: 90.0, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1
Elektronski regulacioni ventil, CCM 30
Rashladna sredstva: R404A; R744; R134a; R449A, Kv vrednost [m³/h]: 2.780, Maks. radni pritisak [bar]: 90.0, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1
Elektronski regulacioni ventil, CCM 20
Rashladna sredstva: R404A; R744; R134a; R449A, Kv vrednost [m³/h]: 1.850, Maks. radni pritisak [bar]: 90.0, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1
Elektronski regulacioni ventil, CCM 10
Rashladna sredstva: R404A; R744; R134a; R449A, Kv vrednost [m³/h]: 0.700, Maks. radni pritisak [bar]: 90.0, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1
Elektronski regulacioni ventil, CCMT 2
Rashladna sredstva: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv vrednost [m³/h]: 0.170, Maks. radni pritisak [bar]: 140.0, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1