Oil level regulator

Shows 4 product(s)

040B0119

COM 10C

Tip: COM 10C, Napon napajanja [V] AC: 230, Maks. radni pritisak [bar]: 60.0, MaxOPD [bar]: 40.0, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 6

040B0120

COM 10C

Tip: COM 10C, Napon napajanja [V] AC: 24, Maks. radni pritisak [bar]: 60.0, MaxOPD [bar]: 40.0, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 6

040B0121

COM 20C

Tip: COM 20C, Napon napajanja [V] AC: 230, Maks. radni pritisak [bar]: 130.0, MaxOPD [bar]: 80.0, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 6

040B0122

COM 20C

Tip: COM 20C, Napon napajanja [V] AC: 24, Maks. radni pritisak [bar]: 130.0, MaxOPD [bar]: 80.0, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 6