COM 10C

040B0119

Tip: COM 10C, Napon napajanja [V] AC: 230, Maks. radni pritisak [bar]: 60, MaxOPD [bar]: 40, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 6

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.68 Kilogram
Neto težina 0.58 Kilogram
Zapremina 1.812 Liter
EAN 5715162664667

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Dodaci za proizvod Oil Management assesories
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frequency [Hz] 50 Hz
Grupa proizvoda Oil level regulators
Količina po formatu pakovanja 6 pc
Kompatibilnost maziva MO
PAG
POE
Maks. radna struja [A] 0.04 A
Maks. radni pritisak [bar] 60 bar
Maks. radni pritisak [psig] 870 psig
MaxOPD [bar] 40 bar
Može da se servisira Oil management spare parts
Napon napajanja [V] AC 230 V
Naziv proizvoda Oil level regulator
Nazivna vrednost kontakta 3 A, 230 V
Odobrenje CE
EAC
UKCA
Rashladna sredstva R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R290
R32
R404A
R448A
R449A
R450A
R454B
R454C
R455A
R513A
R744
SCIP dosije br. bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip COM 10C
Zemlja porekla PROIZVEDENO U NEMAČKOJ

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality