Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Da bi se očuvala bezbednost naloga, pokrenuta je procedura odjavljivanja.Sesija ističe za
Odjavljeni ste jer niste bili aktivni poslednjih 120 min.
You are at the {0} store.
Shows 4 product(s)
BasicGrip za mokri sistem, 1.00 m², Termička provodljivost [W/mK]: 0.04
BasicGrip panel od - izolacija od 35 mm
BasicClip za mokri sistem, 16 mm - 17 mm, 30 pc
BasicClip za cev 16-17 mm, 300 kom.
BasicClip za mokri sistem, 2 mm, 30 pc
BasicClip za cev od 20 mm, 300 kom.
Osnovna izolacija preklapanja, 30 mm, 10.00 m²
Osnovna izolacija preklapanja 30 mm 10 m2
Prikaži: