BasicGrip za mokri sistem, 1.00 m², Termička provodljivost [W/mK]: 0.04

088X0050

BasicGrip panel od - izolacija od 35 mm

Detalji o proizvodu

Bruto težina 3.28 Kilogram
Neto težina 1.5 Kilogram
Zapremina 52.302 Liter
EAN 5702420089393

 

Debljina [mm] 52 mm
Description BasicGrip panel od - izolacija od 35 mm
Dužina [mm] 1000 mm
Grupa proizvoda Wet System BasicGrip
Jačina materijala na pritisak [kPa] 5 KPa
Materijal Polistirenska folija/polistiren
Oblast pokrivenosti [m²] 1 m²
Otpor prenosa toplote [m2K/W] 0.87 W/m-K
Prečnik cevi [mm] 16 mm
Projektovano opterećenje [kN/m2] 5 kN-m
Termička provodljivost [W/mK] 0.04 W/m-K
Tip BasicGrip Panels - 35mm Insulation
Širina [mm] 1000 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality