Osnovna izolacija preklapanja, 30 mm, 10.00 m²

088X0072

Osnovna izolacija preklapanja 30 mm 10 m2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.6 Kilogram
Neto težina 0.6 Kilogram
Zapremina 36 Liter
EAN 5702420100395

 

Debljina [mm] 30 mm
Description Osnovna izolacija preklapanja 30 mm 10 m2
Dužina [m.] 10 m
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grupa proizvoda Wet System BasicClip
Materijal Exksandirani polistiren sa PE folijom
Oblast pokrivenosti [m²] 10 m²
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip Basic Overlap Insulation
Širina [mm] 1000 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality