Shows 8 product(s)
AVQT, PN 25, DN 15, Protok [m³/h]: 0.03 - 0.9, Spoljni navoj, G 3/4 A, Verzija montaže: slobodno
AVQT PN25 15/1,6 /0,2 navoj raz/pov
AVQT, PN 25, DN 15, Protok [m³/h]: 0.07 - 1.6, Spoljni navoj, G 3/4 A, Verzija montaže: slobodno
AVQT PN25 15/2,5 /0,2 navoj raz/pov
AVQT, PN 25, DN 15, Protok [m³/h]: 0.07 - 2.4, Spoljni navoj, G 3/4 A, Verzija montaže: slobodno
AVQT PN25 15/4 /0,2 navoj raz/pov
AVQT, PN 25, DN 20, Protok [m³/h]: 0.16 - 3.5, Spoljni navoj, G 1 A, Verzija montaže: slobodno
AVQT PN25 20/6,3 /0,2 navoj raz/pov
AVQT, PN 25, DN 25, Protok [m³/h]: 0.2 - 4.5, Spoljni navoj, G 1 1/4 A, Verzija montaže: slobodno
AVQT PN25 25/8 /0,2 navoj raz/pov
AVQT, PN 25, DN 32, Protok [m³/h]: 0.4 - 10, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno
AVQT PN25 32/12,5 /0,2 raz/pov prirubnice
AVQT, PN 25, DN 40, Protok [m³/h]: 0.8 - 12, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno
AVQT PN25 40/20 /0,2 raz/pov prirubnice
AVQT, PN 25, DN 50, Protok [m³/h]: 0.8 - 15, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno
AVQT PN25 50/25 /0,2 raz/pov prirubnice