AVQT, PN 25, DN 15, Protok [m³/h]: 0.03 - 0.9, Spoljni navoj, G 3/4 A, Verzija montaže: slobodno

003H6759

AVQT PN25 15/1,6 /0,2 navoj raz/pov

Detalji o proizvodu

Bruto težina 3.048 Kilogram
Neto težina 3.048 Kilogram
Zapremina 9.862 Liter
EAN 5702421542804

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVQT PN25 15/1,6 /0,2 navoj raz/pov
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar] 0.2 bar
Dimenzija ventila DN 15
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100% 0.41
Faktor kavitacije 25% 0.69
Faktor kavitacije 50% 0.62
Faktor kavitacije 75% 0.6
Funkcija Regulator protoka i temperature
Funkcija VSP – P Ne
Funkcija VSP – Q Da
Funkcija VSP – T Da
Grupa proizvoda Pressure flow controllers
Klasa pritiska PN 25
Kvs vrednosti [m³/h] 1.6 m³/h
Materijal DP konusa ventila Mesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal DP zaptivanja EPDM
Materijal membrane pogona EPDM
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Materijal tela ventila Crvena bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Ograničavanje protoka Ne
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 20 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 16
Položaj vretena Normalno otvoren
Prečnik [mm] 15 mm
Protok [m3/h] [Max] 0.9 m³/h
Protok [m³/h] 0.86 m³/h
Protok [m³/h] [Min] 0.03 m³/h
Regulacija protoka Da
Regulator pritiska Ne
Stopa curenja [% Kvs] 0.02
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AVQT
Tipovi priključka Spoljni navoj
Veličina priključka G 3/4 A
Verzija montaže slobodno
Vrsta podešavanja None

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality