AVQT, PN 25, DN 32, Protok [m³/h]: 0.4 - 10, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno

003H6767

AVQT PN25 32/12,5 /0,2 raz/pov prirubnice

Detalji o proizvodu

Bruto težina 10.29 Kilogram
Neto težina 10.29 Kilogram
Zapremina 25.209 Liter
EAN 5702421542880

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVQT PN25 32/12,5 /0,2 raz/pov prirubnice
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar] 0.2 bar
Dimenzija ventila DN 32
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100% 0.38
Faktor kavitacije 25% 0.64
Faktor kavitacije 50% 0.57
Faktor kavitacije 75% 0.55
Funkcija Regulator protoka i temperature
Funkcija VSP – P Ne
Funkcija VSP – Q Da
Funkcija VSP – T Da
Grupa proizvoda Pressure flow controllers
Klasa pritiska PN 25
Kvs vrednosti [m³/h] 12.5 m³/h
Materijal DP konusa ventila Mesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal DP zaptivanja EPDM
Materijal membrane pogona EPDM
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Materijal tela ventila Elastično gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Ograničavanje protoka Ne
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 16 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 16
Položaj vretena Normalno otvoren
Prečnik [mm] 32 mm
Protok [m3/h] [Max] 10 m³/h
Protok [m³/h] 8 m³/h
Protok [m³/h] [Min] 0.4 m³/h
Regulacija protoka Da
Regulator pritiska Ne
Stopa curenja [% Kvs] 0.05
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AVQT
Tipovi priključka Prirubnica
Verzija montaže slobodno
Vrsta podešavanja None

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality