AFQM 6, PN 16, DN 40, Protok [m³/h]: 2.2 - 11, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno

003G1082

AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 raz/pov prirubnice

Detalji o proizvodu

Bruto težina 31 Kilogram
Neto težina 31 Kilogram
Zapremina 211.2 Liter
EAN 5702421808962

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 raz/pov prirubnice
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar] 0.2 bar
Dimenzija ventila DN 40
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.55
Faktor kavitacije 100% 0.34
Faktor kavitacije 25% 0.58
Faktor kavitacije 50% 0.52
Faktor kavitacije 75% 0.5
Funkcija Regulator protoka sa in. regulacionim ventilom
Funkcija VSP – P Ne
Funkcija VSP – Q Ne
Funkcija VSP – T Ne
Grupa proizvoda Pressure flow controllers
Hod [mm] 8 mm
Klasa pritiska PN 16
Kvs vrednosti [m³/h] 20 m³/h
Materijal CV konusa ventila Nerđajući čelik, mat. mat. 1.4404
Materijal CV zaptivanja Metal
Materijal DP konusa ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4404
Materijal DP zaptivanja EPDM
Materijal membrane pogona EPDM (obrtanje, ojačano vlaknima)
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal tela ventila Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AFQM DN40-50
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Ograničavanje protoka Da
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 16 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Položaj vretena Normalno otvoren
Prečnik [mm] 40 mm
Protok [m3/h] [Max] 11 m³/h
Protok [m³/h] 11 m³/h
Protok [m³/h] [Min] 2.2 m³/h
Regulacija protoka Da
Regulator pritiska Ne
SCIP dosije br. f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e
Stopa curenja [% Kvs] 0.01
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AFQM 6
Tipovi priključka Prirubnica
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina pogona [cm2] 250 cm²
Veličina priključka DN 40
Verzija montaže slobodno
Vrsta podešavanja None

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality