AFQM 2, PN 16, DN 100, Protok [m³/h]: 19 - 95, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno

003G5505

Ventil nezavistan od promene pritiska

Detalji o proizvodu

Bruto težina 69 Kilogram
Neto težina 62.5 Kilogram
Zapremina 191.52 Liter
EAN 5714279065015

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Daljinsko grejanje i hlađenje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Curenje kroz port maks. [% Kvs] 0.01
Description Ventil nezavistan od promene pritiska
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar] 0.5 bar
Dimenzija ventila DN 100
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.4
Faktor kavitacije 100% 0.35
Faktor kavitacije 25% 0.45
Faktor kavitacije 50% 0.45
Faktor kavitacije 75% 0.4
Funkcija Regulator protoka sa in. regulacionim ventilom
Funkcija VSP – P Ne
Funkcija VSP – Q Ne
Funkcija VSP – T Ne
Grupa proizvoda Pressure flow controllers
Hod [mm] 19 mm
Klasa pritiska PN 16
Kvs vrednosti [m³/h] 160 m³/h
Materijal CV konusa ventila Nerđajući čelik, mat. mat. 1.4021
Materijal CV zaptivanja EPDM
Materijal DP konusa ventila Nerđajući čelik, mat. mat. 1.4021
Materijal DP sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal DP zaptivanja EPDM
Materijal membrane pogona EPDM (obrtanje, ojačano vlaknima)
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal tela ventila Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Ograničavanje protoka Da
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 15 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 25
Položaj vretena Normalno otvoren
Prečnik [mm] 100 mm
Protok [m3/h] [Max] 95 m³/h
Protok [m³/h] 95 m³/h
Protok [m³/h] [Min] 19 m³/h
radni pritisak [bar] [Max] 16 bar
Regulacija protoka Da
Regulator pritiska Ne
Stopa curenja [% Kvs] 0.01
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AFQM 2
Tipovi priključka Prirubnica
UK RoHS compliance Out of scope
Umetak regulacionog ventila sistema za rasterećenje pritiska Komora
Veličina pogona [cm2] 160 cm²
Veličina priključka DN 100
Verzija montaže slobodno
Vrsta podešavanja Fixed

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality