AMB 162, Napon napajanja [V] AC: 230

082H0222

AMB 162 5Nm 3p 60s 230V

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.625 Kg
Neto težina 0.544 Kg
Volume 2 Liter
EAN 5710104077765

 

Aplikacija regulacija temperature kod centralnog grejanja
Brzina pogona [s/°] 60 s/°
China RoHS compliance Out of scope
Description AMB 162 5Nm 3p 60s 230V
Frekvencija [Hz] 50/60
Grupa proizvoda Gear actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa zaštite II
Napon napajanja [V] AC 230 V
Opruga nadole (povrat) Ne
Opruga nagore Ne
Potrošnja [W] 3 W
Radni obrtni momenat [Nm] 5 N-m
Ručni režim rada Da
Sigurnosna funkcija Ne
Stepen zaštite IP42
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura okoline [°C] [Max] 50 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max] 80 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -10 °C
Tip AMB 162
Tip brzine Standard
Tip pogona Električni
Tip regulacionog signala 3-tačkasti
Ugao rotacije [°] 90 °
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality