Da bi se očuvala bezbednost naloga, pokrenuta je procedura odjavljivanja.Sesija ističe za
Odjavljeni ste jer niste bili aktivni poslednjih 120 min.
Ako nastavite, bićete prijavljeni i prosleđeni na podrazumevanu Danfoss prodavnicu.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 33 product(s)
Elektro pogoni, AMB 162, 5 N-m, 3-tačkasti, Napon napajanja [V] AC: 24, Napon napajanja [V] DC: 24.00
AMB 162 5Nm 3p 15s 24V
AMB 162 5Nm 3p 30s 24V
AMB 162 5Nm 3p 60s 24V
AMB 162 5Nm 3p 120s 24V
AMB 162 5Nm 3p 480s 24V
Prikaži: