Leptir ventili, VFY-WG, Ručni reduktor, Vafer
065B7433
VFY-WG PN16 DN100 CI/PA/EPDM
There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement
Replacement
VFY-WG PN16 DN100 CI/PA/EPDM
Bruto težina | 5.776 Kg |
Neto težina | 5.776 Kg |
Volume | 6.262 Liter |
EAN | 5710104062525 |
Bruto težina | 5.776 Kg |
Neto težina | 5.776 Kg |
Volume | 6.262 Liter |
EAN | 5710104062525 |
Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 50% |
Alternativni medijum 2 | Cirkulaciona voda |
Aplikacija | Grejanje i hlađenje |
Broj portova | 2 |
Description | VFY-WG PN16 DN100 CI/PA/EPDM |
Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
Dužina [mm] | 52 mm |
Funkcija | Uključeno/isključeno |
Grupa proizvoda | Butterfly valves |
Kvs vrednosti [m³/h] | 496 m³/h |
Materijal diska ventila | Elastično gvožđe EN GJS 400-15 (DIN GGG 40) sa oblogom od poliamida |
Materijal lajnera ventila | EPDM |
Materijal prirubnica | Liveno gvožđe EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materijal tela | Liveno gvožđe EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materijal tela ventila | Liveno gvožđe EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materijal vretena ventila | Nerđajući čelik AISI 420 |
Materijal za plombiranje vretena | Nitril/viton/pocinkovani čelik + PTFE |
Nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
Odobrenje | CE |
Odobrenje po standardu | PED 97/23/CE, EN 12266-1, kategorija A |
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 16 bar |
Orijentacija montaže | osim kada je poklopac dole |
Označeni proizvod | Yes |
pH medijuma [Max] | 10 |
pH medijuma [Min] | 7 |
Prečnik [mm] | 100 mm |
Radni obrtni momenat [Nm] | 46 N-m |
Stopa curenja [% Kvs] | Stopa curenja A |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura okoline [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura okoline [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -10 °C |
Tip | VFY-WG |
Tipovi priključka | Vafer |
Ugao rotacije [°] | 90 ° |
Vrsta prirubnice reduktora | F05 |
Vrsta rada | Ručni reduktor |
Vrsta ventila | Koncentrična konstrukcija |
Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 50% |
Alternativni medijum 2 | Cirkulaciona voda |
Aplikacija | Grejanje i hlađenje |
Broj portova | 2 |
Description | VFY-WG PN16 DN100 CI/PA/EPDM |
Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
Dužina [mm] | 52 mm |
Funkcija | Uključeno/isključeno |
Grupa proizvoda | Butterfly valves |
Kvs vrednosti [m³/h] | 496 m³/h |
Materijal diska ventila | Elastično gvožđe EN GJS 400-15 (DIN GGG 40) sa oblogom od poliamida |
Materijal lajnera ventila | EPDM |
Materijal prirubnica | Liveno gvožđe EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materijal tela | Liveno gvožđe EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materijal tela ventila | Liveno gvožđe EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materijal vretena ventila | Nerđajući čelik AISI 420 |
Materijal za plombiranje vretena | Nitril/viton/pocinkovani čelik + PTFE |
Nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
Odobrenje | CE |
Odobrenje po standardu | PED 97/23/CE, EN 12266-1, kategorija A |
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 16 bar |
Orijentacija montaže | osim kada je poklopac dole |
Označeni proizvod | Yes |
pH medijuma [Max] | 10 |
pH medijuma [Min] | 7 |
Prečnik [mm] | 100 mm |
Radni obrtni momenat [Nm] | 46 N-m |
Stopa curenja [% Kvs] | Stopa curenja A |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura okoline [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura okoline [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -10 °C |
Tip | VFY-WG |
Tipovi priključka | Vafer |
Ugao rotacije [°] | 90 ° |
Vrsta prirubnice reduktora | F05 |
Vrsta rada | Ručni reduktor |
Vrsta ventila | Koncentrična konstrukcija |