Napon napajanja [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.00 mm, 1.500 m

082H8059

AME 120 NL, 24 V, 5 mm, pokretač za modulacionu regulaciju za AB-QM DN 10-32

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.34 Kilogram
Neto težina 0.34 Kilogram
Zapremina 0.967 Liter
EAN 5702421556641

 

Brzina vretena [s/mm] 12 s/mm
China RoHS compliance Out of scope
Description AME 120 NL, 24 V, 5 mm, pokretač za modulacionu regulaciju za AB-QM DN 10-32
Dužina kabla [m] 1.5 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Gear actuators
Hod [mm] 5 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
IP klasa zaštite IP42
Kompatibilnost sa veličinom AB-QM DN 10-32
Kontrolni ulazni signal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Kontrolni ulazni signal Y [V] 0(2) - 10 V
Napon napajanja [V] AC 24 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AMI. AME/AMV (1)
Odobrenje po standardu EC EN 60730
SCIP dosije br. 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip AME 120 NL 0-10V
Tip regulacionog signala Modulacija
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality