Grejne mrežice, ECheat 150S, 150 W/m², 1.50 m², Napon napajanja [V] AC: 230
088L0552
Vrsta kabla: Jedan provodnik, Komplet dodataka: Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna, Širina mrežice [m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 3.00
Vrsta kabla: Jedan provodnik, Komplet dodataka: Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna, Širina mrežice [m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 3.00
Bruto težina | 1.237 Kilogram |
Neto težina | 0.95 Kilogram |
Volume | 12.457 Liter |
EAN | 5703466118771 |
Bruto težina | 1.237 Kilogram |
Neto težina | 0.95 Kilogram |
Volume | 12.457 Liter |
EAN | 5703466118771 |
Aplikacija | Floor heating |
Bez provodnika | Da |
Boja spoljne oplate | Crvena |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debljina [mm] | 3 mm |
Description | ECheat 150S 225W, 230V 0,5x3m |
Dubina pakovanja [mm] | 145 mm |
Dužina hladnog provodnika [m] | 3 m |
Dužina mrežice [m] | 3 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Garancija [godina] | 20 |
Grupa proizvoda | Heating Mats |
Hladni provodnik | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klasa elementa | IPX7 |
Izlazna snaga mrežice [W/m²] | 150 W/m² |
Izlazna toplota [W] | 225 W |
Izolacija provodnika | FEP |
Količina hladnih provodnika | 1 |
Količina hladnih provodnika | 2 |
Kompanija sertifikovanja | Intertek Semko |
Komplet dodataka | Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Oblast pokrivenosti [m²] | 1.5 m² |
Odobrenje | CE |
Opis proizvoda | ECheat 150S |
Otpornost kabla [om] | 235 |
Otpornost na deformisanje [N] | 600 N |
Otpornost na istezanje [N] | 120 N |
Prečnik kabla [mm] | 2.5 mm |
Princip grejanja | Serijska otpornost |
Radna temperatura [°C] [Max] | 110 °C |
Spoljna oplata | PVDF |
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura ugradnje [°C] [Min] | -5 °C |
Tip | ECheat 150S |
Tip hladnog provodnika | DSWB |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vatrootporan | Da |
Veličina hladnog provodnika [mm²] | 1 mm² |
Visina pakovanja [mm] | 605 mm |
Vrsta kabla | Jedan provodnik |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zaštita od UV zraka | Ne |
Širina mrežice [m] | 0.5 m |
Širina pakovanja [mm] | 145 mm |
Širm kabla | Bakarna pletenica |
Aplikacija | Floor heating |
Bez provodnika | Da |
Boja spoljne oplate | Crvena |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debljina [mm] | 3 mm |
Description | ECheat 150S 225W, 230V 0,5x3m |
Dubina pakovanja [mm] | 145 mm |
Dužina hladnog provodnika [m] | 3 m |
Dužina mrežice [m] | 3 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Garancija [godina] | 20 |
Grupa proizvoda | Heating Mats |
Hladni provodnik | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klasa elementa | IPX7 |
Izlazna snaga mrežice [W/m²] | 150 W/m² |
Izlazna toplota [W] | 225 W |
Izolacija provodnika | FEP |
Količina hladnih provodnika | 1 |
Količina hladnih provodnika | 2 |
Kompanija sertifikovanja | Intertek Semko |
Komplet dodataka | Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Oblast pokrivenosti [m²] | 1.5 m² |
Odobrenje | CE |
Opis proizvoda | ECheat 150S |
Otpornost kabla [om] | 235 |
Otpornost na deformisanje [N] | 600 N |
Otpornost na istezanje [N] | 120 N |
Prečnik kabla [mm] | 2.5 mm |
Princip grejanja | Serijska otpornost |
Radna temperatura [°C] [Max] | 110 °C |
Spoljna oplata | PVDF |
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura ugradnje [°C] [Min] | -5 °C |
Tip | ECheat 150S |
Tip hladnog provodnika | DSWB |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vatrootporan | Da |
Veličina hladnog provodnika [mm²] | 1 mm² |
Visina pakovanja [mm] | 605 mm |
Vrsta kabla | Jedan provodnik |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zaštita od UV zraka | Ne |
Širina mrežice [m] | 0.5 m |
Širina pakovanja [mm] | 145 mm |
Širm kabla | Bakarna pletenica |