Grejne mrežice, ECheat 150S, 150 W/m², 4.00 m², Napon napajanja [V] AC: 230

088L0557

Vrsta kabla: Jedan provodnik, Komplet dodataka: Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna, Širina mrežice[m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 8

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.387 Kilogram
Neto težina 1.56 Kilogram
Zapremina 12.825 Liter
EAN 5703466118825

 

Aplikacija Floor heating
Bez provodnika Da
Boja spoljne oplate Crvena
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Debljina [mm] 3 mm
Description ECheat 150S 600W, 230V 0,5x8m
Dubina pakovanja [mm] 145 mm
Dužina hladnog provodnika [m] 3 m
Dužina mrežice [m] 8 m
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Garancija [godina] 20
Grupa proizvoda Heating Mats
Hladni provodnik Da
IP klasa elementa IPX7
Izlazna snaga mrežice [W/m²] 150 W/m²
Izlazna toplota [W] 600 W
Izolacija provodnika FEP
Količina hladnih provodnika 1
Količina hladnih provodnika 2
Kompanija sertifikovanja Intertek Semko
Komplet dodataka Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna
Napon napajanja [V] AC 230 V
Oblast pokrivenosti [m²] 4 m²
Odobrenje CE
Opis proizvoda ECheat 150S
Otpornost kabla [om] 88.2
Otpornost na deformisanje [N] 600 N
Otpornost na istezanje [N] 120 N
Prečnik kabla [mm] 2.5 mm
Princip grejanja Serijska otpornost
Radna temperatura [°C] [Max] 110 °C
Spoljna oplata PVDF
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max] 120 °C
Temperatura ugradnje [°C] [Min] -5 °C
Tip ECheat 150S
Tip hladnog provodnika DSWB
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Vatrootporan Da
Veličina hladnog provodnika [mm²] 1 mm²
Visina pakovanja [mm] 605 mm
Vrsta kabla Jedan provodnik
Warranty type 20-year full service warranty
Zaštita od UV zraka Ne
Širina mrežice [m] 0.5 m
Širina pakovanja [mm] 145 mm
Širm kabla Bakarna pletenica

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality