136N5494
NXP05205-A0N0SSA-A1A30000C5
Vacon NXP - paleta proizvoda
380–500 V~, 520 A,IP00
Alfanumerički displej
bez EMC zaštite
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: (C5)PROFIBUS DP sa Sub-D9
Manual: Engleski
Frame 10
B Slot: A3,1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
VACON® NX asortiman pretvarača koji se hlade vazduhom ili vodom dizajniran je za širok opseg zahtevnih industrijskih primena.
On obuhvata pretvarače za montažu na zid, pretvarače sa kućištem i sistemske pretvarače čiji je opseg snage od 0,55 kW do 5,3 MW.
Varijante koje se hlade vodom dobro su prilagođene primenama u kojima je kvalitet vazduha od ključnog značaja, prostor ograničen, a zahteva se efikasan prenos toplote.
Pretvarači VACON® NX obezbeđuju maksimalne performanse i dinamiku kontrole motora kod mašina sa jednom osovinom i sistemskih pogona.
U/I i komunikacioni protokoli, koji se mogu konfigurisati, zadovoljiće sve potrebe u pogledu povezivanja. Možete prilagoditi funkcije pretvarača da biste postigli uštedu troškova i dublju integraciju mašina.