Frekventni pretvarač VLT2805PT4B20SBR1DB

131Z8825

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT® 2800 Serija
0.55kW / 0.75 HP, 3X380-480V 50/60Hz, EN 55011 Class A1, IP20
VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1

Šifra modela: VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.8 kg
Neto težina 2.5 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107385133

VLT® 2800 Series

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda VLT Frekventni regulator
VLT Series 28 VLT 2800 serija
Ocena snage 05 0.55kW / 0.75 HP
Namenska aplikacija P Proces
Br. faza T 3 faze
Napon napajanja U(in) 4 380-480V +/- 10% 50/60Hz
Tip kućišta B Kućište formata knjige
Stepen meh. zaštite kućišta 20 IP20
Hardverska konfiguracija SB Standard sa kočenjem
RFI Filter R1 EN 55011 Class A1
Displej DB Sa ugrađenim displejom
Fieldbus Option F00 Bez opcije komunikacije
Opcija aplikacije A00 Bez opcije aplikacije
Zaštitni premaz C1 Sa zaštitnim premazom
Veličina kućišta A A-Frame
Tipski kod, deo 1 VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Visina [mm] 200
?irina bez C opcija [mm] 75
Dubina [mm] 168
Težina [kg] 2.1
kVA 1.1
Izračunata bruto težina [kg] 2.4
Izračunata neto težina [kg] 2.1
Postrojenje iz redosleda F605
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality