MBT 3270, Temperature Sensors

Shows 41 product(s)

084Z2012

Senzor de temperatură, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Interval temperatură [°C]: -50 - 150, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 1000, Material tub de protecție: Brass, Conexiune electrică: Temporizator AMP Junior Power, Dimensiune conexiune electrică: 2 pini

084Z2013

Senzor de temperatură, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Interval temperatură [°C]: -50 - 150, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 1000, Material tub de protecție: Brass, Conexiune electrică: DT04 Deutsch, Dimensiune conexiune electrică: 2 pini

084Z2014

Senzor de temperatură, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

Interval temperatură [°C]: -50 - 150, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Temporizator AMP Junior Power, Dimensiune conexiune electrică: 2 pini

084Z2018

Senzor de temperatură, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Interval temperatură [°C]: -50 - 300, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Temporizator AMP Junior Power, Dimensiune conexiune electrică: 2 pini

084Z2019

Senzor de temperatură, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Interval temperatură [°C]: -50 - 300, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: DT04 Deutsch, Dimensiune conexiune electrică: 2 pini

084Z2020

Senzor de temperatură, MBT 3270, 40 mm, G,1/4

Interval temperatură [°C]: -50 - 300, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Temporizator AMP Junior Power, Dimensiune conexiune electrică: 2 pini

084Z2021

Senzor de temperatură, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Interval temperatură [°C]: -50 - 300, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Cablu, Dimensiune conexiune electrică: 2 fire

084Z2078

Senzor de temperatură, MBT 3270, 45 mm, G

Interval temperatură [°C]: -50 - 150, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 1000, Material tub de protecție: AISI 303, Conexiune electrică: Temporizator galben AMP Junior Power, Dimensiune conexiune electrică: 2 pini

084Z2187

Senzor de temperatură, MBT 3270, 28 mm, M,14x1.5

Interval temperatură [°C]: -50 - 150, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 1000, Material tub de protecție: Brass, Conexiune electrică: Temporizator AMP Junior Power, Dimensiune conexiune electrică: 2 pini

084Z2194

Senzor de temperatură, MBT 3270, 40 mm, G,1/4

Interval temperatură [°C]: -50 - 300, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 1000, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Temporizator AMP Junior Power, Dimensiune conexiune electrică: 2 pini

Vizualizați: