Cantitate pe format de ambalaj |
20 buc |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Clasa carcasei |
IP54 |
Conexiune de proces tată/mamă |
TATĂ |
Conexiune electrică |
Cablu |
Denumire tip |
MBT 3270-20002-040-30001-200 |
Diametru tub de protecție [in] |
0.12 in |
Diametru tub de protecție [mm] |
3 mm |
Dimensiune conexiune de proces |
10x1 |
Dimensiune conexiune electrică |
2 fire |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Element senzor [buc] |
1 buc |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fire [buc] |
2 buc |
Formatul ambalajului |
Pachet multiplu |
Grupă de produse |
Sensors |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inserție senzor |
Fixat |
Interval de temperatură [°F] [Max] |
572 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] |
-58 °F |
Interval temp. cablu [°C] [Max] |
200 °C |
Interval temp. cablu [°C] [Min] |
-60 °C |
Interval temperatură [°C] [Max] |
300 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] |
-50 °C |
Interval temperatură cablu [°F] [Max] |
392 °F |
Interval temperatură cablu [°F] [Min] |
-76 °F |
Lungime cablu [in] |
78.74 in |
Lungime cablu [m] |
2 m |
Lungime inserție [in] |
1.57 in |
Lungime inserție [mm] |
40 mm |
Material conexiune de proces |
Oţel inoxidabil |
Material racord |
AISI 316 Ti |
Material tub de protecție |
AISI 316 Ti |
Nr. dosar SCIP |
4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Rezistență element senzor [Ohm] |
100 |
Semnal de ieșire |
Ohm |
Standard conexiune de proces |
ISO 965 |
Standard element senzor |
EN 60751 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatură ambiantă max. [°C] |
125 °C |
Temperatură ambiantă max. [°F] |
257 °F |
Tip |
MBT 3270 |
Tip conexiune de proces |
M |
Tip de cablu |
Silicon |
Tip de racord |
M |
Tip element senzor |
Pt |
Tip inserție |
Fixat |
Toleranță element senzor |
Clasa B |
UK RoHS compliance |
Out of scope |