Cantitate pe format de ambalaj |
12 buc |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Clasa carcasei |
IP54 |
Comentarii con. electrică |
Conductoare |
Conexiune de proces tată/mamă |
TATĂ |
Conexiune electrică |
DT04 Deutsch |
Denumire tip |
MBT 3270-04100-032-01D07-050 |
Diametru tub de protecție [in] |
0.3 in |
Diametru tub de protecție [mm] |
7.5 mm |
Dimensiune conexiune de proces |
1/4 |
Dimensiune conexiune electrică |
2 pini |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Element senzor [buc] |
1 buc |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fire [buc] |
2 buc |
Formatul ambalajului |
Pachet multiplu |
Grupă de produse |
Sensors |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inserție senzor |
Schimbabil |
Interval de temperatură [°F] [Max] |
257 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] |
-58 °F |
Interval temp. cablu [°C] [Max] |
125 °C |
Interval temp. cablu [°C] [Min] |
-40 °C |
Interval temperatură [°C] [Max] |
125 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] |
-50 °C |
Interval temperatură cablu [°F] [Max] |
257 °F |
Interval temperatură cablu [°F] [Min] |
-40 °F |
Lungime cablu [in] |
19.69 in |
Lungime cablu [m] |
0.5 m |
Lungime inserție [in] |
1.26 in |
Lungime inserție [mm] |
32 mm |
Material conexiune de proces |
Alamă |
Material racord |
Alamă |
Material tub de protecție |
Brass |
Nr. dosar SCIP |
4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Rezistență element senzor [Ohm] |
2000 |
Semnal de ieșire |
Ohm |
Standard conexiune de proces |
ISO 228-1-A |
Standard de conexiune |
ISO 228 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatură ambiantă max. [°C] |
150 °C |
Temperatură ambiantă max. [°F] |
302 °F |
Tip |
MBT 3270 |
Tip conexiune de proces |
G |
Tip de cablu |
Poliofelină, ecranat |
Tip de racord |
G |
Tip element senzor |
KTY |
Tip inserție |
Fixat |
Toleranță element senzor |
± 1% |
UK RoHS compliance |
Out of scope |