A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 109 product(s)
Senzor de temperatură, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Interval temperatură [°C]: -50 - 150, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 1000, Material tub de protecție: Brass, Conexiune electrică: Temporizator AMP Junior Power, Dimensiune conexiune electrică: 2 pini
Senzor de temperatură, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Interval temperatură [°C]: -50 - 150, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 1000, Material tub de protecție: Brass, Conexiune electrică: DT04 Deutsch, Dimensiune conexiune electrică: 2 pini
Senzor de temperatură, MBT 3270, 24 mm, M,10x1
Interval temperatură [°C]: -50 - 150, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Temporizator AMP Junior Power, Dimensiune conexiune electrică: 2 pini
Senzor de temperatură, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Interval temperatură [°C]: -50 - 300, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Temporizator AMP Junior Power, Dimensiune conexiune electrică: 2 pini
Senzor de temperatură, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Interval temperatură [°C]: -50 - 300, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: DT04 Deutsch, Dimensiune conexiune electrică: 2 pini
Senzor de temperatură, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Interval temperatură [°C]: -50 - 300, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Cablu, Dimensiune conexiune electrică: 2 fire
Senzor de temperatură, MBT 3270, 32 mm, G,1/4
Interval temperatură [°C]: -50 - 125, Tip element senzor: KTY, Rezistență element senzor [Ohm]: 2000, Material tub de protecție: Brass, Conexiune electrică: DT04 Deutsch, Dimensiune conexiune electrică: 2 pini
Senzor de temperatură, MBT 153, 2.00 m, Pt, 1000 Ohm
Conexiune electrică: Cablu, Tip de cablu: Silicon
Senzor de temperatură, MBT 153, 5.50 m, Pt, 100 Ohm
Conexiune electrică: Cablu, Tip de cablu: Silicon
Senzor de temperatură, MBT 3270, 45 mm, G
Interval temperatură [°C]: -50 - 150, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 1000, Material tub de protecție: AISI 303, Conexiune electrică: Temporizator galben AMP Junior Power, Dimensiune conexiune electrică: 2 pini