A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 23 product(s)
VLT® Profibus DP V1 MCA 101
Asigură un grad mare de compatibilitate, un nivel înalt de disponibilitate, asistență pentru toți distribuitorii importanți de PLC și compatibilitate cu versiunile viitoare. Comunicare rapidă și eficientă, instalare simplă, diagnosticare avansată, parametrizare și autoconfigurare a datelor prelucrate prin intermediul fișierelor GSD. Parametrizare aciclică utilizând PROFIBUS DP-V1, PROFIdrive sau mașini de stare cu profil Danfoss FC, PROFIBUS DP-V1, clasele master 1 și 2.
LCP102 Control Panel for FC100/200/300
VLT Control Panel LCP 102
Afișaj grafic iluminat cu text simplu.
Acceptă toate limbile și toate caracterele pentru scrierea textelor.
Meniu rapid pentru punere în funcțiune în timp scurt.
Funcție de salvare și copiere din seturile de parametri.
Asistență online pentru toate funcțiile.
LCP FOR FC101
Panou de comandă local ușor de utilizat pentru VLT® HVAC Basic Drive. Meniul bine structurat asigură rapiditate la punerea în
funcțiune și acces ușor la funcțiile sale puternice, economisind timp, energie și bani.
Motor Adapter Plate, FCP 106, MH1
Adapter plate for housing type MH1 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug
Wall Mounting Plate, FCP 106, MH1
Placa de montare pe perete permite instalarea VLT® DriveMotor FCP106 cât mai aproape de motor. FCP 106 instalat cu placă de montaj îndeplinește cerințele standardului EN 61800-3, clasa C2 dacă se folosește un cablu de motor ecranat de până la 2 metri.
Motor Adapter Plate, FCP 106, MH2
Adapter plate for housing type MH2 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug
Wall Mounting Plate, FCP 106, MH2
Placa de montare pe perete permite instalarea VLT® DriveMotor FCP106 cât mai aproape de motor. FCP 106 instalat cu placă de montaj îndeplinește cerințele standardului EN 61800-3, clasa C2 dacă se folosește un cablu de motor ecranat de până la 2 metri.
Motor Adapter Plate, FCP 106, MH3
Placă adaptoare pentru motor pentru FCP 106, carcasă MH3, pentru montarea convertizorului de frecvență VLT pe motor. Trebuieprelucrată pentru a se potrivi cu motorul.
Wall Mounting Plate, FCP 106, MH3
Placa de montare pe perete permite instalarea VLT® DriveMotor FCP106 cât mai aproape de motor. FCP 106 instalat cu placă de montaj îndeplinește cerințele standardului EN 61800-3, clasa C2 dacă se folosește un cablu de motor ecranat de până la 2 metri.