LCP FOR FC101
132B0200
Panou de comandă local ușor de utilizat pentru VLT® HVAC Basic Drive. Meniul bine structurat asigură rapiditate la punerea în
funcțiune și acces ușor la funcțiile sale puternice, economisind timp, energie și bani.
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Panou de comandă local ușor de utilizat pentru VLT® HVAC Basic Drive. Meniul bine structurat asigură rapiditate la punerea în
funcțiune și acces ușor la funcțiile sale puternice, economisind timp, energie și bani.
Greutate brută | 0.086 kg |
Greutate netă | 0.078 kg |
Volume | 0.1 l |
EAN | 5710107608058 |
Greutate brută | 0.086 kg |
Greutate netă | 0.078 kg |
Volume | 0.1 l |
EAN | 5710107608058 |
Grup de produse | (FCM) Seria FCM |
Opțiuni | (AX) Fără opțiuni |
Putere |
5.5 kW /7.5 HP 7.5 kW /10 HP 7.5 KW / 10 HP 1.5 kW /2.0 HP 1.1 kW /1.5 HP 3.0 kW /4.0 HP 2.2 kW /3.0 HP 4.0 kW /5.5 HP |
Seria | (106) VLT DriveMotor |
Grup de produse | (FCM) Seria FCM |
Opțiuni | (AX) Fără opțiuni |
Putere |
5.5 kW /7.5 HP 7.5 kW /10 HP 7.5 KW / 10 HP 1.5 kW /2.0 HP 1.1 kW /1.5 HP 3.0 kW /4.0 HP 2.2 kW /3.0 HP 4.0 kW /5.5 HP |
Seria | (106) VLT DriveMotor |
Carcasă |
(P00)IP00/Șasiu cu panou post. (E20) IP20/Șasiu (E21) IP21/Tip 1 (P20)IP20/Șasiu cu panou post. |
Seria |
(111) HVAC de bază – cascadă (101) HVAC de bază – standard (803) Conv. fr. compr. pt DCC |
Carcasă |
(P00)IP00/Șasiu cu panou post. (E20) IP20/Șasiu (E21) IP21/Tip 1 (P20)IP20/Șasiu cu panou post. |
Seria |
(111) HVAC de bază – cascadă (101) HVAC de bază – standard (803) Conv. fr. compr. pt DCC |
Dimensiune carcasă |
MH2 MH1 MH3 |
Opțiuni | Fără opțiuni |
Putere nominală |
5.5 kW /7.5 HP 7.5 kW /10 HP 7.5 KW / 10 HP 0.55 kW /0.75 HP 1.5 kW /2.0 HP 1.1 kW /1.5 HP 3.0 kW /4.0 HP 0.75 kW /1.0 HP 2.2 kW /3.0 HP 4.0 kW /5.5 HP |
Seria | (106) 106 |
Dimensiune carcasă |
MH2 MH1 MH3 |
Opțiuni | Fără opțiuni |
Putere nominală |
5.5 kW /7.5 HP 7.5 kW /10 HP 7.5 KW / 10 HP 0.55 kW /0.75 HP 1.5 kW /2.0 HP 1.1 kW /1.5 HP 3.0 kW /4.0 HP 0.75 kW /1.0 HP 2.2 kW /3.0 HP 4.0 kW /5.5 HP |
Seria | (106) 106 |
Options | Control related options |
Options | Control related options |
Seria |
(111) HVAC de bază – cascadă (101) HVAC de bază – standard (803) Conv. fr. compr. pt DCC (150) Trane |
Seria |
(111) HVAC de bază – cascadă (101) HVAC de bază – standard (803) Conv. fr. compr. pt DCC (150) Trane |