Motor Adapter Plate, FCP 106, MH3
134B0440
Placă adaptoare pentru motor pentru FCP 106, carcasă MH3, pentru montarea convertizorului de frecvență VLT pe motor. Trebuieprelucrată pentru a se potrivi cu motorul.
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Placă adaptoare pentru motor pentru FCP 106, carcasă MH3, pentru montarea convertizorului de frecvență VLT pe motor. Trebuieprelucrată pentru a se potrivi cu motorul.
Greutate brută | 1.8 kg |
Greutate netă | 1.5 kg |
Volume | 5.052 l |
Greutate brută | 1.8 kg |
Greutate netă | 1.5 kg |
Volume | 5.052 l |
Putere nominală |
5.5 kW /7.5 HP 7.5 kW /10 HP 7.5 KW / 10 HP |
Seria | (106) 106 |
Putere nominală |
5.5 kW /7.5 HP 7.5 kW /10 HP 7.5 KW / 10 HP |
Seria | (106) 106 |
Options | Adapter category options |
Options | Adapter category options |