Motor Adapter Plate, FCP 106, MH2
134B0390
Adapter plate for housing type MH2 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Adapter plate for housing type MH2 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug
Greutate brută | 1.5 kg |
Greutate netă | 1.2 kg |
Volume | 3.154 l |
Greutate brută | 1.5 kg |
Greutate netă | 1.2 kg |
Volume | 3.154 l |
Putere nominală |
3.0 kW /4.0 HP 2.2 kW /3.0 HP 4.0 kW /5.5 HP |
Seria | (106) 106 |
Putere nominală |
3.0 kW /4.0 HP 2.2 kW /3.0 HP 4.0 kW /5.5 HP |
Seria | (106) 106 |
Options | Adapter category options |
Options | Adapter category options |