Shows 31 product(s)

082H5003

AMI 120-1, Tensiune alimentare [V] CA: 24, 5.00 mm

AMI 120-1, 24 V, 5 mm, certificat UL pentru control în două puncte pentru AB-QM DN 10-32

082H5004

AME 120 NLX-1, Tensiune alimentare [V] CA: 24, 12 s/mm, 5.00 mm

AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, actuator certificat UL cu semnal de pozitie pentru control modulant pentru AB-QM DN 10-32

082H5005

AMV 120 NL-1, Tensiune alimentare [V] CA: 24, 5.00 mm

AMV 120 NL-1, 24 V, 5 mm, actuator certificat UL pentru control în trei puncte pentru AB-QM DN 10-32

082H5006

AME 13 SU-1, Tensiune alimentare [V] CA: 24, 12 s/mm, 5.50 mm

AME 13 SU-1, 24 V, 5 mm, actuator certificat UL cu functie de siguranta pentru control modulant pentru AB-QM DN 10-32

082H5007

AME 13 SD-1, Tensiune alimentare [V] CA: 24, 12 s/mm, 5.50 mm

AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, actuator certificat UL cu functie de siguranta pentru control modulant pentru AB-QM DN 10-32

082H5010

AME 655-1, Tensiune alimentare [V] CA: 24, 32.00 mm

AME 655-1, 24 V, 50 mm, servomotor certificat UL pentru control modulant pentru AB-QM DN 125-150

082H5011

AME 658 SD-1, Tensiune alimentare [V] CA: 24, 32.00 mm

AME 658 SD-1, 24 V, 50 mm, actuator certificat UL cu functie de siguranta pentru control modulant pentru AB-QM DN 125-150

082H5012

AME 658 SU-1, Tensiune alimentare [V] CA: 24, 32.00 mm

AME 658 SU-1, 24 V, 50 mm, actuator certificat UL cu functie de siguranta pentru control modulant pentru AB-QM DN 125-150

Vizualizați: