AME 655-1, Tensiune alimentare [V] CA: 24, 32.00 mm
082H5010
AME 655-1, 24 V, 50 mm, servomotor certificat UL pentru control modulant pentru AB-QM DN 125-150
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
AME 655-1, 24 V, 50 mm, servomotor certificat UL pentru control modulant pentru AB-QM DN 125-150
Greutate brută | 6.383 Kg |
Greutate netă | 5.4 Kg |
Volume | 18.06 Liter |
EAN | 5710104094335 |
Greutate brută | 6.383 Kg |
Greutate netă | 5.4 Kg |
Volume | 18.06 Liter |
EAN | 5710104094335 |
Cablu inclus | Nu |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilitate cu dimensiunea AB-QM |
5-6” DN 125-150 |
Cursa [mm] | 32 mm |
Description | AME 655-1, 24 V, 50 mm, servomotor certificat UL pentru control modulant pentru AB-QM DN 125-150 |
Grad de protecție IP | IP 54 |
Grupă de produse | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Semnal intrare comandă Y (mA) | 0(4) - 20 mA |
Semnal intrare comandă Y (V) | 0(2) - 10 V |
Standard de aprobare | UL 60730 |
Tensiune alimentare [V] CA | 24 V |
Tensiune alimentare [V] CC | 24 V |
Tip | AME 655-1 |
Tip de semnal de comandă | Modulație / 3 puncte |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Cablu inclus | Nu |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilitate cu dimensiunea AB-QM |
5-6” DN 125-150 |
Cursa [mm] | 32 mm |
Description | AME 655-1, 24 V, 50 mm, servomotor certificat UL pentru control modulant pentru AB-QM DN 125-150 |
Grad de protecție IP | IP 54 |
Grupă de produse | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Semnal intrare comandă Y (mA) | 0(4) - 20 mA |
Semnal intrare comandă Y (V) | 0(2) - 10 V |
Standard de aprobare | UL 60730 |
Tensiune alimentare [V] CA | 24 V |
Tensiune alimentare [V] CC | 24 V |
Tip | AME 655-1 |
Tip de semnal de comandă | Modulație / 3 puncte |
UK RoHS compliance | Out of scope |