AME 55 QM, Tensiune alimentare [V] CA: 24, 40.00 mm
082H3078
AME 55 QM, 24 V, 40 mm, servomotor pentru reglaj modulant pentru AB-QM DN 125-150
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
AME 55 QM, 24 V, 40 mm, servomotor pentru reglaj modulant pentru AB-QM DN 125-150
Greutate brută | 2.98 Kg |
Greutate netă | 2.97 Kg |
Volume | 7.2 Liter |
EAN | 5702421561126 |
Greutate brută | 2.98 Kg |
Greutate netă | 2.97 Kg |
Volume | 7.2 Liter |
EAN | 5702421561126 |
Cablu inclus | Nu |
Caracteristica de control |
LOG LIN |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilitate cu dimensiunea AB-QM | DN 125-150 |
Cursa [mm] | 40 mm |
Denumire produs dosar SCIP | 082H3078 |
Description | AME 55 QM, 24 V, 40 mm, servomotor pentru reglaj modulant pentru AB-QM DN 125-150 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grad de protecție IP | IP 54 |
Grupă de produse | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nr. dosar SCIP | 9b3425d2-c0c8-494d-b6f7-7ce03417a8c7 |
Semnal intrare comandă Y (mA) | 0(4) - 20 mA |
Semnal intrare comandă Y (V) | 0(2) - 10 V |
Standard de aprobare | EC EN 60730 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tensiune alimentare [V] CA | 24 V |
Tip | AME 55 QM |
Tip de semnal de comandă | Modulație / 3 puncte |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viteza axului [s/mm] | 8 s/mm |
Cablu inclus | Nu |
Caracteristica de control |
LOG LIN |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilitate cu dimensiunea AB-QM | DN 125-150 |
Cursa [mm] | 40 mm |
Denumire produs dosar SCIP | 082H3078 |
Description | AME 55 QM, 24 V, 40 mm, servomotor pentru reglaj modulant pentru AB-QM DN 125-150 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grad de protecție IP | IP 54 |
Grupă de produse | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nr. dosar SCIP | 9b3425d2-c0c8-494d-b6f7-7ce03417a8c7 |
Semnal intrare comandă Y (mA) | 0(4) - 20 mA |
Semnal intrare comandă Y (V) | 0(2) - 10 V |
Standard de aprobare | EC EN 60730 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tensiune alimentare [V] CA | 24 V |
Tip | AME 55 QM |
Tip de semnal de comandă | Modulație / 3 puncte |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viteza axului [s/mm] | 8 s/mm |