AMI 120-1, Tensiune alimentare [V] CA: 24, 5.00 mm
082H5003
AMI 120-1, 24 V, 5 mm, certificat UL pentru control în două puncte pentru AB-QM DN 10-32
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
AMI 120-1, 24 V, 5 mm, certificat UL pentru control în două puncte pentru AB-QM DN 10-32
Greutate brută | 0.365 Kg |
Greutate netă | 0.338 Kg |
Volume | 0.944 Liter |
EAN | 5710104094274 |
Greutate brută | 0.365 Kg |
Greutate netă | 0.338 Kg |
Volume | 0.944 Liter |
EAN | 5710104094274 |
Cablu inclus | Nu |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilitate cu dimensiunea AB-QM | ½-1¼” |
Cursa [mm] | 5 mm |
Denumire produs dosar SCIP | AMI/AMV/AME 11-140 (1) |
Description | AMI 120-1, 24 V, 5 mm, certificat UL pentru control în două puncte pentru AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grad de protecție IP | IP 42 |
Grupă de produse | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nr. dosar SCIP | 51f88729-7b35-441f-a536-af09916549d7 |
Standard de aprobare | UL 60730 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tensiune alimentare [V] CA | 24 V |
Tip | AMI 120-1 |
Tip de semnal de comandă | Pornit/Oprit |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viteza axului [s/mm] | 12 s/mm |
Cablu inclus | Nu |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilitate cu dimensiunea AB-QM | ½-1¼” |
Cursa [mm] | 5 mm |
Denumire produs dosar SCIP | AMI/AMV/AME 11-140 (1) |
Description | AMI 120-1, 24 V, 5 mm, certificat UL pentru control în două puncte pentru AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grad de protecție IP | IP 42 |
Grupă de produse | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nr. dosar SCIP | 51f88729-7b35-441f-a536-af09916549d7 |
Standard de aprobare | UL 60730 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tensiune alimentare [V] CA | 24 V |
Tip | AMI 120-1 |
Tip de semnal de comandă | Pornit/Oprit |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viteza axului [s/mm] | 12 s/mm |