VLT® Soft Starter MCD 600

Shows 128 product(s)

132H2224

MCD60160CT5S2X00CV2

Устройство плавного пуска MCD600
160А,380В 60кВт

MCD60160CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Без внутр. шунтир. контактора
160 А, Трехфазн., 200–525 В пер. тока
Типоразмер 2, IP00
Управляющее напряжение: 110~120 или 220~240 В пер.тока
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: MCD60160CT5S2X00CV2

132H2225

MCD60215CT5S2X00CV2

Устройство плавного пуска MCD600
215А,380В 81,7кВт

MCD60215CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Без внутр. шунтир. контактора
215 А, Трехфазн., 200–525 В пер. тока
Типоразмер 2, IP00
Управляющее напряжение: 110~120 или 220~240 В пер.тока
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: MCD60215CT5S2X00CV2

132H2226

MCD60275CT5S2X00CV2

Устройство плавного пуска MCD600
275А,380В 142кВт

MCD60275CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Без внутр. шунтир. контактора
275 А, Трехфазн., 200–525 В пер. тока
Типоразмер 2, IP00
Управляющее напряжение: 110~120 или 220~240 В пер.тока
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: MCD60275CT5S2X00CV2

132H2227

MCD60343CT5S2X00CV2

Устройство плавного пуска MCD600
86А, 3x380В 32,6кВт

MCD60343CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Без внутр. шунтир. контактора
343 А, Трехфазн., 200–525 В пер. тока
Типоразмер 2, IP00
Управляющее напряжение: 110~120 или 220~240 В пер.тока
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: MCD60343CT5S2X00CV2

132H2229

MCD60448CT5S2X00CV2

Устройство плавного пуска MCD600
448А,690В 170кВт

MCD60448CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Без внутр. шунтир. контактора
448 А, Трехфазн., 200–525 В пер. тока
Типоразмер 2, IP00
Управляющее напряжение: 110~120 или 220~240 В пер.тока
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: MCD60448CT5S2X00CV2

132H2230

MCD60160CT5S2X00CV1

MCD60160CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Без внутр. шунтир. контактора
160 А, Трехфазн., 200–525 В пер. тока
Типоразмер 2, IP00
Управляющее напряжение: 24 В пер. тока/пост. тока
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: MCD60160CT5S2X00CV1

132H2231

MCD60215CT5S2X00CV1

Устройство плавного пуска MCD600
215А,380В 82кВт

MCD60215CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Без внутр. шунтир. контактора
215 А, Трехфазн., 200–525 В пер. тока
Типоразмер 2, IP00
Управляющее напряжение: 24 В пер. тока/пост. тока
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: MCD60215CT5S2X00CV1

132H2232

MCD60275CT5S2X00CV1

MCD60275CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Без внутр. шунтир. контактора
275 А, Трехфазн., 200–525 В пер. тока
Типоразмер 2, IP00
Управляющее напряжение: 24 В пер. тока/пост. тока
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: MCD60275CT5S2X00CV1

132H2235

MCD60343CT5S2X00CV1

MCD60343CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Без внутр. шунтир. контактора
343 А, Трехфазн., 200–525 В пер. тока
Типоразмер 2, IP00
Управляющее напряжение: 24 В пер. тока/пост. тока
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: MCD60343CT5S2X00CV1

132H2236

MCD60448CT5S2X00CV1

MCD60448CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Без внутр. шунтир. контактора
448 А, Трехфазн., 200–525 В пер. тока
Типоразмер 2, IP00
Управляющее напряжение: 24 В пер. тока/пост. тока
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: MCD60448CT5S2X00CV1

Посмотреть: